Suchen Sie einen 80GHz-Radarsensor mit eigenständiger FCC-Zulassung?
Radarsensoren von Endress+Hauser Sensors&Components bieten präzise Messungen, digitale Schnittstellen und benötigen minimale Energie. Zudem können sie individuell angepasst und in viele Anwendungen integriert werden. Der Radarsensor USR30 ist der kompakteste Sensor im Radarportfolio. Die bewährte Technologie verfügt über eine Funkzulassung (FCC/IC) und ist CE-konform, was bedeutet, dass für die Verwendung des Produkts keine zusätzliche Funkzertifizierung erforderlich ist.
Weitere Vorteile des USR30:
- Kontinuierliche Distanz- und Füllstandsmessungen bis zu 35 Metern für Flüssigkeiten oder Feststoffe
- Hohe Präzision (+/- 2 Millimeter) durch 80GHz Radar und eine starke Fokussierung auf den Messbereich
- Zuverlässige Messungen auch bei Bewegungen im Tank, starken Temperaturschwankungen oder rauen Wetterbedingungen
- Messparameter können einfach und flexibel angepasst werden
- Installation mit verschiedenen Prozessanschlüssen möglich
- Digitale Schnittstellen (UART)
- Geeignet für Batterieanwendungen dank geringem Stromverbrauch
Sensoren sind auch als Modul mit Gehäuse erhältlich
Kunden, die den Radarsensor mit einem Gehäuse und definierter elektrischer Schnittstellen bevorzugen, können das Radarmodul UTR30 fokussieren. Die elektrische Konnektivität ist über einen M12-Stecker oder ein vorkonfektioniertes und angeschlossenes Kabel verfügbar. Eine integrierte RS422-Schnittstelle überträgt das digitale Signal über lange Strecken. Des weiteren bietet das Modul bietet die Adaptierung von Prozessanschlüssen. Es kann auch im Freien bei Temperaturen von -40 bis +85 °C eingesetzt werden.
Endress+Hauser Sensors&Components konzentriert seine Aktivitäten auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden. Ein interdisziplinäres Team bearbeitet die Anforderungen der Anwender und ist auf maßgeschneiderte Lösungen spezialisiert.
Alle Informationen zum Radarportfolio finden Sie auf der entsprechenden Produktseite.