Die Bedeutung der Messtechnik für eine nachhaltige Nutzung von Wasser
Am 22. März feiern wir den Weltwassertag, eine Initiative der Vereinten Nationen, die seit 1993 jährlich stattfindet. Dieser Tag erinnert uns daran, wie wertvoll die Ressource Wasser ist und wie wichtig es ist, sie zu schützen und nachhaltig zu nutzen. Wasser ist lebensnotwendig – für unseren Körper, unsere Umwelt und unsere Wirtschaft. Doch trotz seiner Bedeutung haben immer noch 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser.
Die Rolle der Messtechnik
Endress+Hauser als Messtechnikhersteller möchte einen Beitrag dazu leisten, Wasser effizient zu nutzen und zu schützen. Mit unseren Sensoren und Komponenten können wir dazu beitragen, mit Ihnen eine Lösung zu entwickeln, Wasserressourcen optimal zu überwachen und zu managen.
Einsatz von Radarmodulen oder Druckaufnehmern
Ein Beispiel für die Messtechnik von Sensors&Components von Endress+Hauser ist der Ceracore UTC30. Dieser kapazitive Keramikdrucksensor bietet eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Messung von hydrostatischen Drücken in verschiedenen Anwendungen u.a. als Pegelsonde in Gewässern. Dank seiner modularen Bauweise kann der Ceracore UTC30 individuell an spezifische Anforderungen in Ihrer Applikation angepasst werden.
Ein weiteres Produkt ist das Radarmodul UTR30. Dieses Modul ermöglicht eine kontinuierliche, berührungslose und präzise Messung von Füllständen in Tanks sowie von Pegelständen an Gewässern. Mit einer Messreichweite von bis zu 35 Metern und einer Genauigkeit von ±2 mm ist der UTR30 ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
Fazit
Der Weltwassertag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Wasserressourcen zu schätzen und zu schützen. Mit der Messtechnik von Endress+Hauser Sensors&Components, wie dem Ceracore UTC30 und Radarmodul UTR30, können wir einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und Überwachung von Wasser leisten. Lassen Sie uns gemeinsam mit Ihren Systemen und Lösungen daran arbeiten, die globale Wasserkrise zu bewältigen und eine nachhaltige Zukunft zu sichern.
Alle Informationen zu unseren Produkten: Sensors&Components Portfolio