Kundenspezifische Drucksensoren für die Hydrostatik im Schiffbau
Die Anwendung:
Schiffe müssen sicher über unsere Ozeane fahren, um Güter weltweit zu liefern. Da sich die Beladung des Tanks ständig ändert und die Wetterbedingungen den Tiefgang des Schiffes beeinflussen, besteht die Notwendigkeit, den Tiefgang zu überwachen, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Eine solche Gegenmaßnahme könnte darin bestehen, die Meerwasserballasttanks auf dem Schiffsboden zu überfluten oder auszublasen.
Die Herausforderung:
- Hohe Korrosionsgefahr durch Meerwasser
- Das Sensor- bzw. Druckaufnehmergehäuse sollte entsprechend für Salzwasseranwendungen ausgelegt sein
- Präzise Messung zur Durchführung von Gegenmaßnahmen
Unsere Lösung:
Für diese Anwendungen bietet Endress+Hauser Sensors&Components keramische Drucksensor- oder Druckaufnehmermodule an. Bei Ballasttanks zeigt die Erfahrung, dass sowohl Sensoren zum Einsatz kommen, die an der Tankwand montiert sind, als auch Füllstandssensoren, die fest im Tank verbaut sind.
Der Drucksensor UTC30 von Endress+Hauser Sensors&Components verfügt über eine robuste Keramikmembran, die rauen Bedingungen standhält, und bietet verschiedene Gehäusematerialien, wie Edelstahl 1.4404 (316L), 1.4539 (904L) oder Titan 3.7035 (z.B. für Salzwasseranwendungen).
Wir, bei Endress+Hauser Sensors&Components fokussieren unsere Aktivitäten auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden. Ein interdisziplinäres Team aus Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb kümmert sich um die bestmögliche Umsetzung der Anforderungen in der Anwendung.
Alle Informationen zum Druckportfolio finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.