Radarmodul und Radarsensor
Unsere Komponente zur präzisen, kontinuierlichen Füllstandüberwachung
Produkte zur Füllstandüberwachung bei Flüssigkeiten oder Feststoffen
Radarmodul UTR30
Unser Allrounder: Das freistrahlende Radarmodul basierend auf FMCW-Technologie
Einfache Implementierung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Mit unserem Radarsensor und unserem Radarmodul bieten wir Ihnen echte Allrounder, welche sich insbesondere zur Überwachung von Füllständen bei Flüssigkeiten oder Feststoffen eignet. Die kontinuierliche, berührungslose Messung nach dem Time-of-Flight Prinzip ermöglicht eine präzise Messung in bis zu 35 m tiefen Tanks und Silos sowie die Messung von Pegelständen an Gewässern. Unsere Produkte gibt es in verschiedenen Ausführungen vom reinen Sensor bis zum kundenspezifischen Radarmodul mit definierter elektrischer Schnittstelle.
- Umweltindustrie
In der Umweltindustrie kommen Radarsensoren zur präzisen Messung von Pegelständen zum Einsatz.
- Bauwirtschaft
Radarsensoren eignen sich zur Messung von Feststoffen in Tanks und Silos. Aufgrund der kontinuierlichen, berührungslosen Messung eignen sie sich zudem zur Überwachung von Füllständen.
Jetzt zu maßgeschneiderten Radarsensoren informieren
Broschüre: Kundenspezifische Sensoren & Komponenten
(PDF, 1.5 MB)
Know-how von der Produktidee bis zur Serienfertigung
Ob Engineering samt Prototypenfertigung, die Umsetzung eines Null-Fehler-Qualitätsziels in der Serienfertigung oder eine verlässliche Just-in-time-Lieferung: Mit unseren Services begleiten wir Sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Individuell und anforderungsgerecht.
Wissenswertes zur Radartechnologie
Wie erfolgt eine Messung per Radarsensor?
Die Messung erfolgt nach der Laufzeitmehtode Time-of-Flight (ToF). Dabei wird ein Signal abgestrahlt und von dem zu messenden Gegenstand reflektiert wodurch auf den Abstand geschlossen werden kann.
In welchen Bereichen kommt die Radartechnologie zum Einsatz
Neben der Messung und Überwachung von Füllständen und Pegelständen kommen unsere Low Power Sensoren auch in Industrial Internet of Things (IIoT) Anwendungen zum Einsatz. Innerhalb von Produktionsumgebungen oder der autonomen Navigation tauschen verknüpfte Geräte Telemetrie- oder Sensordaten aus.
Welche Herausforderungen lassen sich durch den Einsatz der Radartechnologie bewältigen?
Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Radarmesstechnik bestens zur Bewältigung von Herausforderungen, wie Bewegungen im Tank, schnelle Temperaturwechsel oder raue Wetterbedingungen geeignet.