Massgeschneiderte Drucksensoren von Endress+Hauser

Individuell optimierbar. Angepasst nach Ihren Anforderungen und Ihrem Design. Höchst präzise und beständig.

Unsere Drucksensoren kommen in industriellen Prozessen zur Anwendung. Die Absolut-, Relativ- und Differenzdrucksensoren werden für die Applikationen unserer Kunden maßgeschneidert, vom elektrischen Anschluss bis zu mechanischen Prozessanschlüssen.

Vorteile unserer Drucksensoren

  • Kundenspezifisch individualisierbar
    Angepasst an Ihre Anforderungen, Wünsche und Designvorgaben.
  • Zusätzlich optimierbar
    Unsere Drucksensoren können durch Sie weiter für Ihre spezifischen Anforderungen optimiert werden. Durch zusätzliche Kompensationsmaßnahmen kann beispielsweise die Messgenauigkeit noch verbessert werden.
  • Höchste Präzision
    Unsere keramisch-kapazitiven Drucksensoren sind bereits über Druck und Temperatur auf eine Genauigkeit von 0,1 Prozent kompensiert. Differenzdrucksensoren werden unkompensiert geliefert. Sie sind aber auf die angegebenen technischen Spezifikationen geprüft
  • Langzeitstabile Vakuummessung
    Die trockene Messzelle kommt ohne eine Verwendung von Ölen zur Druckübertragung aus. Durch die zusätzliche Alterung im Drucktank gewährleisten wir eine hohe Langzeitstabilität des Nullpunktes. Unser Referenzvakuum entsteht bei der Fertigung (3 x 10 -6 mbar).
  • Hohe Überlastfestigkeit
    Die hohe Überlastfestigkeit wird erreicht, indem sich die Membran bei hohem Druck an den Grundkörper anlegt.
  • Beste Medienverträglichkeit
    Die keramisch-kapazitive Sensortechnologie macht Drucksensoren medienbeständig gegen Säuren und Laugen sowie gegen abrasive Messmedien. Zusätzlich ist sie diffusionsbeständig – auch bei Anwendungen mit Wasserstoff.
  • Aufwändig getestet
    Während der Produktion finden Qualitätskontrollen nach jedem Produktionsschritt statt. Abschließend erfolgt eine 100-prozentige Endkontrolle durch die individuelle Kompensation und Kalibration über Druck und Temperatur.
Kundenspezifische Drucksensoren

Broschüre: Kundenspezifische Drucksensoren und Komponenten

(PDF, 1,4 MB)

Drucksensoren für vielfältige Branchen

  • Umwelt: In der Umwelttechnik kommt unser Druckaufnehmer UTC30 mit 22 mm Außendurchmesser in vielen zulassungsfähigen Varianten zum Einsatz.
  • Labor und Forschung: Aufgrund seiner Baugröße mit 17,5 mm Außendurchmesser lässt sich unser Druckaufnehmer USC30 in vielfältigen Anwendungsbereichen der Labortechnik einsetzen.
  • Schiffbau: Unsere Messzellen erfüllen unter anderem die vielfältigen Anforderungen an eine hydrostatische Füllstandsmessung, wie sie im Schiffbau bei der Tankmessung gefordert sind.
  • Medizintechnik: Unser Druckaufnehmer USC30 ist aufgrund der hohen Genauigkeit bei einem Durchmesser von 17,5 mm für Applikationen in der Medizintechnik besonders geeignet.
  • Energie: Hydrostatische Füllstandsmessungen mit unserer keramisch-kapazitiven Sensortechnologie optimieren Lebenszykluskosten von Kraftwerken und stellen die effiziente und zuverlässige Energieproduktion sicher.

Sie haben Fragen? Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Unsere Experten für die Entwicklung und Fertigung individueller Drucksensoren erklären Ihnen gerne, warum unsere Sensoren auch Ihr Produkt optimieren.

4 + 4 = ?