Differenzdrucksensor USD70
Für niedrige Messbereiche mit sehr hoher Überlastfestigkeit
Die Differenzdrucksensoren USD70 sorgen für präzise Messungen in kleinen Messbereichen – bei hoher Überlastfestigkeit. Die piezoresistiven Sensoren mit geschweißter Metallmembran werden typischerweise in Prozess- und Umweltindustrien eingesetzt. Anwendungen sind Füllstands-, Volumen- oder Massemessungen in Flüssigkeiten oder Gasen, Differenzdrucküberwachung, z. B. von Filtern und Pumpen, sowie Durchflussmessungen (Volumen- oder Massenstrom).
Vorteile
Die Eigenschaften des hoch überlastfesten Silizium-Differenzdrucksensors USD70 im Überblick.
- Standardisierte Messbereiche
Messbereiche von 10 mbar und 30 mbar sind verfügbar.
- Brückenausgangssignal
Unkompensiertes Brückenausgangssignal (mV/V).
- Hohe Überlastfestigkeit
Einseitig bis zu 160 bar, beidseitig bis zu 240 bar Überlastfestigkeit.
- Hochwertig verarbeitet
Ausführung in hochwertigem Edelstahl (316 L).
- Verlässliche Messungen
Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
- Individuell angepasst
Auf Wunsch sind verschiedene Membranmaterialien und Füllöle wählbar.
Jetzt zu maßgeschneiderten Sensoren & Komponenten informieren
Broschüre: Kundenspezifische Sensoren und Komponenten
(PDF, 1.5 MB)
Hinweis zum Aufbau von Differenzdrucktransmittern
Die Differenzdrucksensoren sind die Basis für den Aufbau von hochwertigen Differenzdrucktransmittern. Die Sensoren sind unkompensiert und können kundenseitig für die entsprechende Applikation kompensiert und kalibriert werden. Wir beraten Sie gerne beim Implementationsprozess.
Differenzdrucksensor USD70
Silizium Differenzdrucksensor, hoch Überlastfest, unkompensiertes Brückenausgangssignal.
- Messbereiche 10 mbar und 30 mbar
- Brückenausgangssignal (mV/V)
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
- Hohe Überlastfestigkeit bis zu 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
- Ausführung in 316 L (Edelstahl)
- Verschiedene Membranmaterialien und Füllöle wählbar*
Technischer Aufbau des USD70.
Standardisierte Messbereiche:
- 0…10 mbar / 1 kPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
- 0…30 mbar / 3 kPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
Ausgangssignal und Energieversorgung:
- Empfohlen: Konstante Stromspeisung, < 1 mA
- Brückenwiderstand: 4,3…5,6 kΩ (25 °C)
- Ausgangssignal: 10 mbar / ±13,8 mV/V (Spanne); 30 mbar / ±25 mV/V (Spanne)
Baugröße:
- Ø 55 mm x 40 mm
Betriebsbedingungen:
- Umgebungs-/Prozesstemperatur: -40 bis +85 °C
- Lagertemperatur: -40 bis +85 °C
Die Differenzdrucksensoren sind die Basis für den Aufbau von hochwertigen Differenzdrucktransmittern. Die Sensoren sind unkompensiert und können kundenseitig für die entsprechende Applikation kompensiert und kalibriert werden.
*optional