Radarsensor USR30

Füllstandsensor für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der USR30 ist die kleinste Baugröße der neuen Radarsensoren für kundenspezifische Applikationen. Er bietet die komplette Funktionalität des UTR30 ohne Gehäuse und ohne definierten elektrischen Anschluss.

Vorteile

Die Eigenschaften des vielseitig einsetzbaren Radarsensors USR30 im Überblick.

  • Präzise Messung nach der Laufzeitmethode Time-of-Flight (ToF)
    Die kontinuierliche, berührungslose Messung nach dem Time-of-Flight Prinzip ermöglicht eine präzise Messung von Distanzen bis zu 35 m in Tanks oder Silos und die Messung von Pegelständen an Gewässern.
  • Einfache Änderung von Parametern
    Der Radarsensor kann individuell an die kundenspezifische Anwendung angepasst werden. Parameter wie das Medium (fest/flüssig) und die Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch) lassen sich – je nach Anwendung – einfach ändern.

Jetzt zu maßgeschneiderten Sensoren & Komponenten informieren

Broschüre: Kundenspezifische Sensoren & Komponenten

(PDF, 1.5 MB)

Radarsensor USR30

Der USR30 ist die kleinste Baugröße der neuen Radarsensoren für kundenspezifische Applikationen. Er bietet die komplette Funktionalität des UTR30 allerdings ohne Gehäuse und definierten elektrischen Anschluss. Das Signal wird digital (UART) ausgegeben und kann dann applikationsbezogen weiter verarbeitet werden. Der Radar Sensor kann individuell an die Verwendung angepasst werden.

Technische Daten:

  • Messbereich: 0 – 35 m
  • Genauigkeit: +/- 2 mm
  • Abstrahlwinkel: 8°
  • Betriebstemperatur: -40°C…85°C
  • Medium: Feststoffe und Flüssigkeiten mit DK > 1,9
  • Versorgung: 1,8 V (MCU) 3,5…5,5 V (RF)
  • Ausgang: Digital -> UART (8N1 inverted)
  • Einfache Änderung von Parametern:
    • Medium (Feststoff/Flüssig)
    • Leer/Voll
    • Blockdistanz
    • Empfindlichkeit

Sicherheit:

  • RED (Freifeld – Funkzulassung) abhängig von länderspezifischen Anforderungen
  • RoHS konform

Schnittstelle zur Kommunikation:

  • Ausgang:  Digital -> UART (8N1 inverted)

Technologie: 

  • Laufzeitmethode Time-of-Flight (ToF)
  • Radar (FMCW, 80GHz)

Weiterführende Informationen: