差压传感器USD50B

用于差压的精确测量和监测

USD50B 差压传感器的核心是带有焊接金属膜片的压阻式传感器。通常用于过程和环境行业,应用包括液体或气体中的液位、体积或质量测量、差压监测(例如过滤器和泵)以及流量测量(体积或质量流量)。

产品优势

单晶硅差压传感器USD50B产品特点

  • 测量范围
    测量范围从 100 mbar 到 40 bar,确保广泛的适用性。
  • 桥路输出信号
    未补偿的桥路输出信息 (mV/V) ,带电缆连接。
  • 高抗过载能力
    单侧最大可达 160 bar/420 bar, 双侧: 240 bar/630 bar 
  • 高品质生产工艺
    膜片采用优质不锈钢(316 L)
  • 测量结果可靠
    最高的测量精度,最高的重复性和长期稳定性。
  • 可定制
    不同材质的膜片和不同类型的填充油可选。

了解定制传感器和部件的更多信息

产品宣传册: 定制传感器和部件

(PDF, 1.5 MB)

差压变送器结构说明

差压传感器是构建高品质差压变送器的基础。差压传感器的输出信号未经补偿,可以由客户针对具体的应用进行补偿和校准。我们很乐意就实施过程为您提供专业的建议和技术支持。

差压传感器 USD50B

USD50B 差压传感器的核心是带有焊接金属膜片的压阻式传感器。通常用于过程和环境行业,应用包括液体或气体中的液位、体积或质量测量、差压监测(例如过滤器和泵)以及流量测量(体积或质量流量)。

单晶硅差压传感器,未补偿的桥路输出信号,带电缆连接。

  • 测量范围从 10 mbar 到 40 bar
  • 桥路输出信号 (mV/V)
  • 最高测量精度、最高重复性和长期稳定性
  • 高抗过载能力,最大可达160 /420 bar* (单侧) 240 bar/ 630 bar* (双侧)
  • 316 L材质可选 (不锈钢)
  • 不同材质的膜片和不同类型的填充油可选*

USD50B的技术结构

标准测量范围:

  • 0…100 mbar / 10 kPa / 过载范围: 160 bar (单侧), 240 bar (双侧)
  • 0…500 mbar / 50 kPa / 过载范围: 160 bar (单侧), 240 bar (双侧)
  • 0…3 bar / 300 kPa / 过载范围: 160 bar (单侧), 240 bar (双侧)
  • 0…16 bar / 1,6 MPa / 过载范围: 160 bar (单侧), 240 bar (双侧)
  • 0…40 bar / 4 MPa / 过载范围: 160 bar (单侧), 240 bar (双侧)

更高过载范围可选: 420 bar (单侧), 630 bar (双侧)

信号输出和供电:

  • 推荐: 恒定输入, < 1 mA
  • 桥路电阻: 4,3…5,6 kΩ (25 °C)
  • 输出信号: 22…55 mV/V

设计尺寸:

  •  Ø 55 mm x 40 mm

操作条件:

  • 环境/过程温度: -40 ~ +85 °C
  • 储存温度: -40 ~ +85 °C

更多信息:

差压传感器是构建高品质差压变送器的基础。差压传感器的输出信号未经补偿,可以由客户针对具体的应用进行补偿和校准。

* 可选