雷达模块和雷达传感器

实现精确、连续的物位测量

用于液体或固体物位监测的产品

简单易用,应用广泛

雷达模块和雷达传感器–适用于液体或固体的物位监测。根据时间行程原理实现连续、非接触式测量,可以在深达 35 m 的储罐和筒仓中进行精确测量以及水位测量。我们提供多种设计,从传感器单元到具有特定电气接口的客户定制雷达模块。

  • 环保行业
    在环境工业中,雷达传感器可用于精确测量水位。
  • 建筑行业
    雷达传感器适用于测量储罐和筒仓中的固体物质。此外,其连续、非接触式测量特点可适用于液位监测。

了解有关定制雷达传感器的更多信息

产品宣传册: 定制传感器和部件

(PDF, 1.5 MB)

从产品原型到批量生产的专利技术

从原型产品设计开发,到批量生产中实现零缺陷质量目标,再到可靠的准时交付,我们始终伴您左右,为您提供个性化服务和按需定制的产品。

雷达技术小知识

雷达传感器是如何工作的?

雷达传感器根据时间行程原理实现测量。传感器发出的信号在遇到物体时被反射,根据反射波所用的时间来实现距离的测量。

雷达技术可用于哪些领域?

除了测量和监控液位和水位外,我们的低功耗传感器还可以用于工业物联网(IIoT)应用中。在生产环境中或导航应用中,互连设备可以实现遥测数据或传感器数据的交换。

雷达技术可以解决哪些挑战?

由于其特性,雷达测量技术非常适合应对诸如油罐中的运动、快速的温度变化或恶劣的天气条件等挑战。