雷达传感器 USR30
用于液体和固体的物位测量
USR30传感器是用于客户定制的新一代雷达传感器中尺寸最精简的,它提供了UTR30的全部功能,但没有外壳和电气连接,便于集成在客户个性化的应用和设备中。
产品优势
USR30 雷达传感器的产品特点
- 根据时间行程原理 Time-of-Flight (ToF)进行精确测量基于时间行程原理的连续、非接触式测量可在深达35米的储罐或筒仓中进行精确测量以及进行河流的水位监测。
- 参数设置简单易用
雷达传感器可以根据客户的具体应用进行个性化调整。客户可根据应用对介质(固体/液体)和灵敏度(低/中/高)等参数进行轻松更改。
了解有关定制传感器的更多信息
产品宣传册: 定制传感器和部件
(PDF, 1.5 MB)
雷达传感器 USR30
USR30传感器是用于客户定制的新一代雷达传感器中尺寸最精简的,它提供了UTR30的全部功能,但没有外壳和电气连接,便于集成在客户个性化的应用和设备中。UART数字输出信号可根据应用进行进一步处理。
技术参数:
- 测量范围: 0 – 35 m
- 测量精度: +/- 2 mm
- 波束角: 8°
- 过程温度: -40°C…85°C
- 介质: 固体和液体,介电常数> 1,9
- 供电: 1,8 V (MCU) 3,5…5,5 V (RF)
- 输出信号: UART数字信号
- 简易参数设置:
- 介质 (固体/液体)
- 空标/满标
- 盲区
- 灵敏度
安全/认证:
- RED (无线电认证) 取决于国家/地区特定要求
- RoHS 一致性声明