雷达模块 UTR30
用于液体和固体的物位测量
UTR30雷达模块可以实现连续、无接触地精确测量储罐和筒仓的液位,以及河流的水位。
产品优势
UTR30雷达模块产品特点
- 根据时间行程原理 Time-of-Flight (ToF)进行精确测量
基于时间行程原理的连续、非接触式测量可在深达35米的储罐或筒仓中进行精确测量以及进行河流的水位监测。
- 参数设置简单易用
雷达传感器可以根据客户的具体应用进行个性化调整。客户可根据应用对介质(固体/液体)和灵敏度(低/中/高)等参数进行轻松更改。
- 应用特定配置
可根据应用的不同,选择不同的外壳、电气连接、过程连接和通信接口等。
了解有关定制传感器的更多信息
产品宣传册: 定制传感器和部件
(PDF, 1.5 MB)
雷达模块 UTR30
我们的UTR30雷达模块适用于液体或固体的物位测量和监测。根据时间行程原理实现连续、非接触式测量,可在深达 35 m 的储罐和筒仓中进行精确测量以及水位测量。我们提供多种设计,从传感器单元到具有特定电气接口的客户定制雷达模块。
技术参数:
- 测量范围: 0 – 35 m
- 测量精度: +/- 2 mm
- 波束角: 8°
- 过程温度: -40°C…85°C
- 介质: 固体和液体, 介电常数 > 1.9
- 供电: 1,8 V (MCU) 3,5…5,5 V (RF)
- 输出信号: UART 数字信号
- 简易参数设置:
- 介质 (固体/液体)
- 空标/满标
- 盲区
- 灵敏度
安全/认证:
- RED (无线电认证) 取决于国家/地区特定要求
- RoHS 一致性声明
应用特定配置:
- 外壳设计
- 电气连接 (M12, 电缆连接等)
- 过程连接s
- 通讯接口
通讯方式:
- 输出信号: UART 数字信号输出
技术原理:
- 时间行程原理 (Time of Flight)
- 雷达技术 (FMCW, 80GHz)
更多信息