为什么压力传感器应该根据特定的应用进行定制?
压力传感器应用广泛。但有时标准版本并不能提供理想的解决方案。通过我们的在线配置软件,您可以实现传感器的个性化配置。无论是在静压测量应用中,还是在机械和设备工程应用中:客户定制压力传感器的途径都很简单。在线配置软件可帮助您找到适合您应用的压力测量技术。因此,可以根据您的个人要求配置以下参数:
- 尺寸
- 测量范围
- 过程连接
- 附加配件
为什么传感器必须与特定的应用相匹配?很简单:只有当传感器真正适合于该应用时,才能确保测量结果的准确无误。错误的测量结果必然会对后续过程产生负面影响,从而增加得出错误测量结果的可能性。Endress+Hauser的高质量传感技术在全球数以百万计的压力测量点中得到广泛应用。30多年以来,公司一直为工业过程中的各种应用提供压力测量仪表。