船舶建造中的精密压力测量。
Ceracore UTC30压力传感器是一款客户定制的压力传感器,广泛应用于全球多个行业。让我们来看看压力传感器在造船业中的应用,以及为什么UTC30适合用于该行业。
在监测压载舱、燃油箱或货舱的液位时,我们的客户需要准确可靠的测量结果。即使在恶劣的条件下,在船上,压载舱用来对装载不均匀的情况进行平衡。在监测压载水舱时,UTC30 等传感器为船舶的水压测量系统提供重要参数。
传感器可以安装在储罐壁上,也可以固定在储罐中。但是为避免电化学腐蚀,盐水应用中的传感器应始终安装在一个塑料外壳中。无论何种应用和恶劣条件,UTC30压力传感器及其陶瓷测量单元都是静压测量系统的关键部件。陶瓷传感器的长期稳定性、高精度和耐腐蚀性得到客户的高度信赖。即使在恶劣的条件下,我们的传感器也能提供可靠的测量结果。