用于船舶行业静压测量的定制化压力传感器

行业应用:

船舶的安全航行至关重要,以便保障全球货物运输的顺利进行。鉴于船舱装载量的持续变化,加之天气条件对船舶吃水深度的影响,在船只航行过程中,需要对船舶的吃水深度进行实时监控,以便及时采取相应的应对措施。其中的一种应对措施便是通过向船底的海水压载舱注入或排空水分,来调节船舶的吃水深度,以保障安全航行。

测量难点:

  • 海水具有强腐蚀性
  • 传感器或压力传感器的外壳应针对盐水应用进行相应的设计
  • 测量精度要求高,以便在航行过程能及时对船舶吃水深度做出调整

我们的解决方案:

Endress+Hauser Sensors&Components 为船舶的压载舱系统提供具有高精度、高稳定性且耐腐蚀的陶瓷压力传感器或压力传感器模块。我们的行业经验表明,无论是安装在油箱壁上,还是永久安装在油箱中,我们的Ceracore电容式陶瓷压力传感器可以实现经济、安全、可靠的液位测量和监测。

Endress+Hauser Sensors&Components 的 UTC30 压力传感器采用坚固耐磨损的的陶瓷膜片,并提供多种外壳材料可选,如不锈钢 1.4404 (316L)、1.4539 (904L) 或钛 3.7035 (适用于盐水应用)。

Endress+Hauser Sensors&Components致力于与客户通力合作,来自研发、产品管理和销售的跨部门团队和技术专家将始终伴您左右,从产品设计、原型生产、测试取证到批量生产,我们全心全意实现您的个性化应用需求。

更多压力测量产品的信息,请参见产品主页.