为蠕动泵特别定制的压力传感器
行业应用:
在一些特定的卫生型应用中,压力测量必须在不与过程介质接触的情况下进行。例如,在蠕动泵中的压力测量。在这类特殊的应用中,压力测量通常会在软管中进行,即会使用一次性软管将压力传感器与测量介质隔开。另一个要求是,在这类应用中通常需要避免清洗和消毒,介质不得泄漏,且软管需要易于更换。
例如医疗设备-蠕动泵,介质通过外部的机械压力被运送到软管中,进而实现压力测量。
测量难点:
- 产品需要易于集成到用户的相应应用中
- 在任何情况下都不会污染泵中的介质(卫生型设计)
- 测量精度要求高,以检测到最小的偏差(由于连接压力传感器的软管件必须灵活,因此可以测量到很小的直径变化)
- 强抗过载能力
我们的解决方案:
在软管中进行压力测量时,传感器需要对软管回路在泵中被压缩的压力进行监测。Endress+Hauser Sensors&Components 为这类应用提供带有卫生型不锈钢外壳的齐平式电容陶瓷压力传感器,齐平式设计可以有效防止传感器表面形成沉积。我们的压力传感器膜片由高纯度陶瓷制成,具有良好的耐磨性和抗过过载能力。
Endress+Hauser Sensors&Components致力于与客户通力合作,来自研发、产品管理和销售的跨部门团队和技术专家将始终伴您左右,从产品设计、原型生产、测试取证到批量生产,我们全心全意实现您的个性化应用需求。
更多压力测量产品的信息,请参见产品主页.