绝压和表压传感器
个性化定制
强抗过载能力
良好的长期稳定性
用于绝压和表压测量的产品
30多年绝压和表压测量经验
Endress+Hauser的陶瓷压力传感器采用专利技术,标准测量范围从100 mbar到100 bar,具有出色的抗过载能力和良好的长期稳定性,同时支持模拟和数字信号输出。客户定制的陶瓷传感器模块被广泛应用于许多工业领域。
- 环保
表压传感器可用于环保行业中对地下水和地表水的水位进行测量。
- 实验室分析
绝压传感器通常用于实验室对真空环境的控制。
- 制药
高精度和良好的长期稳定性让我们的压力传感器在制药技术领域备受推崇。
- 能源
陶瓷电容压力测量单元可以为发电厂提高能源生产效率,降低生产成本。
- 造船
陶瓷电容压力传感器满足造船行业对货舱和压载舱液位测量的特殊要求。
- 建筑
陶瓷压力传感器可以监测建筑物、隧道和其他建筑结构的沉降。
了解定制绝压和表压传感器的更多信息
产品宣传手册: 定制传感器和部件
(PDF, 1.5 MB)
从产品原型到批量生产的专利技术
从原型产品设计开发,到批量生产中实现零缺陷质量目标,再到可靠的准时交付,我们始终伴您左右,为您提供个性化服务和按需定制的产品。
30多年绝压和表压测量经验
凭借超过30年的过程测量技术经验以及一支强大的应用团队,我们为我们的客户提供易于集成和实现工业化生产的顶级解决方案。
绝压和表压测量小知识
什么是绝对压力?
压力测量根据不同的测量范围可以分为绝压测量、表压测量和差压测量:
测量绝对压力,需要使用0 bar作为参考点。这要求在绝对真空的环境中测量压力,在现实中几乎无法做到。而通过和绝压传感器内部的真空进行参照,就可以实现绝对压力的测量。
如何用绝压传感器进行测量?
Endress+Hauser的电容式陶瓷绝压传感器,将制造过程中参考真空压力 (6 X 10 -6 mbar) 保留在传感器中. 这保证了传感器能够实现长期稳定的精确压力测量。
什么是相对压力/表压压力?如何测量相对压力/表压压力?
表压的测量以环境压力为基础。其压力值取决于大气压或测量点的海拔高度,因为测量点海拔越高,大气压越低。
如何用表压传感器进行测量?
表压传感器的过程膜片背后与大气相通,因此传感器可以测量相对于大气压的压力。
Ceracore陶瓷压力传感器是如何工作的?
Ceracore传感器基于电容测量原理。传感器内部金属化的陶瓷膜片和基板构成了一个平板电容器。当压力作用到膜片上时,过程膜片发生形变,导致膜片和基板之间的距离发生改变,从而使电容值发生改变。电容值的改变通过调理电路,经过线性和温度补偿后转换为电信号输出。陶瓷电容式测量技术在测量绝压和表压压力方面具有许多优势。
陶瓷压力传感器的结构: 它是如何组成的?
Ceracore电容式陶瓷压力传感器主要由三部分组成。陶瓷膜片由纯度为99.9%的Al2O3构成,根据测量范围的不同,传感器使用的陶瓷膜片的厚度也有所不同,陶瓷基板由纯度为96,6%的 Al2O3构成,根据绝压和表压测量有所不同,以及活性金属焊接环。
Endress+Hauser的陶瓷测量单元基于电容测量原理。过程膜片和陶瓷基板组成平板电容器。传感器受到压力作用时,膜片发生形变,导致膜片和基板之间的距离发生改变,从而使电容值发生改变。调理电路将这一变化转化为电信号输出。
如何定制个性化的陶瓷压力传感器?
按步骤定制陶瓷压力传感器:请使用我们的MySensor传感器定制软件。根据应用选择传感器测量压力的类型、量程范围、输出信号和所需的过程连接,以及相关配件。我们将根据您的个性化需求,为您定制最终的压力传感器产品。