Ceracore USC70

历经数百万次的验证:电容式陶瓷压力传感单元,外径32.4mm

Ceracore电容式陶瓷压力测量单元是压力仪表的核心元件,保证了在数百万Endress+Hauser压力测量仪表和客户特定的应用中实现经济、可靠和安全的过程控制。Ceracore传感器提供卓越的产品性能,灵活的定制方式以满足您的实际应用需求,确保了安全测量,具有极高的稳定性。

Ceracore USC70 产品概况

  • 专利技术
    传感器基板和膜片由专利技术的活性金属焊接环连接。
  • 易于使用
    测量单元在工厂完成预设置 (阻尼, 量程比迁移, 量程设置等) 以及线性化和温度补偿。
  • 标准量程
    测量范围从100 mbar 到100 bar,确保灵活应用。
  • 多种通讯方式
    输出信号有:模拟信号(比例电压,绝对电压)或数字信号(SPI, UART) ,或者两者组合。
  • 应用广泛
    高纯陶瓷膜片(99,9 % Al2O3) 使测量单元对多种工艺介质具有强耐腐蚀能力,并且呈化学中性。
  • 客户自定义配置
    测量单元支持客户根据应用进行配置。

了解有关定制传感器和零部件的更多信息

产品宣传册: 定制传感器和部件

(PDF, 1.5 MB)

Ceracore USC70

Ceracore USC70基于与USC30相同的陶瓷电容技术,唯一不同的是外径是USC30的两倍。

  • 外径: 32.4 mm
  • 标准测量范围从 0 … 100 mbar 到 0 … 40 bar
  • 陶瓷传感器基板和膜片通过专利活性金属焊接环连接
  • 传感器基板的金属涂层提升了电磁兼容性,降低了安装敏感性
  • 由超纯陶瓷 (99,9 % Al2O3)制成,对各种工艺戒指具有强耐腐蚀能力,并且呈化学中性
  • Ceracore干式测量单元无需使用任何传输压力的填充油,传感器绝对耐真空
  • 强抗过载能力
  • 线性化和温度补偿后的输出信号

通讯接口

  • 模拟信号输出
    • 比例电压
    • 绝对电压
  • 数字信号输出
    • SPI
    • UART
  • 组合数字量和模拟量信号输出
  • 开关量输出
  • 温度信号输出

应用配置

  • 在工厂完成传感器预设置 (阻尼, 量程比迁移, 测量范围等)
  • 测量速率可调节,优化分辨率/功耗
  • 提供用户配置选项
  • 额外温度信号输出可选
  • 功耗 <1,6 mA

安全性

  • 自监控测量单元,具有最高安全性
  • 通过安全协议通信
  • 支持认证,如ATEX
  • RoHS一致性声明
  • FDA认证材料

更多信息: