Endress+Hauser定制压力传感器

个性化设置。根据您的需求和设计进行定制。测量结果精确可靠。

我们为客户定制可以用于工业过程压力测量(表压、绝压和差压测量)的传感器,包含不同的电气连接、过程连接和壳体设计等。

压力传感器的优势

  • 客户定制
    根据客户的要求和设计规范进行灵活调整。
  • 可优化
    压力传感器可以根据特定要求进一步优化。例如,通过额外的补偿算法来进一步提高测量精度。
  • 高精度
    陶瓷电容式压力传感器在出厂前均通过压力和温度补偿,精度可达0.1%。单晶硅差压传感器提供未补偿的桥路输出信号,单个传感器均在出厂前通过测试。
  • 长期稳定的真空测量
    干式测量单元无需使用填充油来传递压力。通过在压力罐中进行额外的老化,我们确保了零点的长期稳定性。传感器内部的参考真空(3 x 10 -6 mbar)是在制造过程中产生的,保证了测量结果的稳定可靠。
  • 高抗过载能力
    过程膜片在高压下会将压力传导到陶瓷基板上,进而实现高过载保护。
  • 良好的耐腐蚀性
    陶瓷电容式传感器技术使压力传感器具有耐酸、耐碱和耐磨的特性。此外,它还具有耐扩散性——即使在氢应用中也是如此。
  • 严格的测试流程
    在生产过程中,每个单独生产步骤都有严格的质量控制。每个传感器均通过压力和温度的单独补偿和校准,并进行100%的最终检查。
Kundenspezifische Drucksensoren

产品宣传册: 定制传感器和部件

(PDF, 1,4 MB)

压力传感器的行业应用

  • 环保:  UTC30压力传感器的外径仅有22 mm,能够灵活集成于环保行业中的诸多应用中,实现精确的压力测量。
  • 实验室: USC30陶瓷电容压力测量单元的直径仅有17.5mm, 小巧的设计尺寸可以完美满足实验室分析和测量的应用需求。
  • 造船: Endress+Hauser的压力测量元件满足造船业对储罐的静压液位测量的各种要求。
  • 制药:USC30 陶瓷压力传感器具有超高的精度和良好的稳定性,特别适用于医疗设备和技术行业。
  • 能源: 使用陶瓷电容式传感器技术进行静压液位测量可优化电厂的生产成本,并确保高效可靠的能源生产。

如果您有任何疑问吗?我们的团队将竭诚为您服务。

我们的研发团队和技术专家非常乐意和您进一步探讨,我们的产品将何如帮助提升和优化您的应用需求!

1 + 3 = ?